??
CADモデル選択
K1659.4121X55
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1659 - Clamping levers, zinc with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1659.4121X55
BESTKIPP
Order No.
K1659.4121X55
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface finish body
seidenmatt
FARBE
Main
jet black RAL 9005
GR
size
4
X
External thread
M 12
D
diameter
19.0 mm
D1
diameter
27.0 mm
D2
diameter
27.5 mm
H
height
43.0 mm
H1
height
10.0 mm
H2
height
27.0 mm
H3
height
63.0 mm
H4
height
67.5 mm
A
Length
95 mm
A1
Length
109.0 mm
B
width
13.0 mm
L
Length
55 mm
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
0.2565 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245526772
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions